Baladeuse 230V~ 11W fluorescente IP42 IK08 avec interrupteur et enrouleur à rappel automatique

  • Ref. 0 507 26
  • LEGRAND

Baladeuse, pour éclairer les recoins peu accessibles

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Enrouleur à rappel automatique avec baladeuses fluorescentes - IP42 - IK08
  • 11W - 230V~ - Puissance maximum 3000W en 230V (câble complètement déroulé) - Equipé d'une baladeuse fluo 11W - Culot 2G7 - avec interrupteur - Classe II
  • Corps en matière isolante renforcée - Avec protection thermique à réarmement manuel
  • Livré avec câble noir H 07 RNF 2 x 1,5mm² - Longueur 15m - Enroulement et déroulement guidés du câble - Tambour monté sur roulement à billes pour faciliter le rappel automatique du câble
  • Conformes au décret 881056 sur la protection des travailleurs et aux recommandations de l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) - Conformes à la norme NF EN 61242 A 12

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage chantier

Caractéristiques techniques

  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Garnissage de câble
    H07RN-F
  • Section de conducteur
    1mm²
  • Nombre de conducteurs
    2
  • Longueur du câble
    15m
  • Avec cadre porteur
    Oui
  • Enroulement de câbles automatique
    Oui
  • Avec protection thermique contre la surcharge
    Oui
  • Protection
    Sans
  • Classe de protection (IP)
    IP42
  • EAN/Gencode
    3245060507268