Rallonge domestique 2P+T avec crochet pour suspension et éclips de protection longueur 5m - blanc

  • Ref. 0 516 04
  • LEGRAND

Rallonge, pour relier à une prise de courant avec terre éloignée un appareil équipé d'une fiche mâle avec ou sans terre

33,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Rallonge domestique 2P+T
  • Prise 16A ergonomique facilitant le débrochage - Longueur 5m - Blanc - avec crochet, système d'accrochage et de suspension
  • Avec éclips de protection qui permettent une insertion facile de la fiche dans la prise et garantissent la sécurité
  • Câble H 05 VVF 3G 1,5mm²
  • Livrée sous blister avec Gencod

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type raccordement 1
    Prise Euro (CEE 7/16 ) type C
  • Type raccordement 2
    Autre
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Section nominale du conducteur
    1.5mm²
  • Longueur
    5m
  • Matériau de la gaine
    Caoutchouc
  • Résistance à la température
    -15-100°C
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Couleur de gaine
    Blanc
  • Conduit spiralé
    Non
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • Avec interrupteur pour câble souple
    Non
  • Diamètre externe approx.
    6mm
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060516048

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

56 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage