Fiche RJ45 catégorie 5e 8 contacts largeur 11,7mm pour câble rond

  • Ref. 0 517 03
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³ et LCS², fiche RJ45 pour équiper un câble rond

3,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche RJ45 - catégorie 5e
  • 8 contacts
  • Contacts avec revêtement or 1,2μm
  • Pour câble rond
  • Largeur 11,70mm

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise (mâle)
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Non
  • Catégorie
    5E
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Outil spécial requis
    Oui
  • Adapté à un câble rond
    Oui
  • Adapté à un câble plat
    Non
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060517038

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0157 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit