Kit de 200 bagues couleurs clipsables pour repérage des cordons RJ45 LCS³

  • Ref. 0 518 90
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, accessoire pour cordons RJ45

326,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit pour repérage des cordons RJ45 LCS³
  • Kit de 200 bagues couleurs pour repérage des cordons RJ45
  • Positionnement des bagues par clippage sur les cordons de brassage

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type
    À paroi moyenne
  • Crantage
    Crantage extérieur
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Multicolore
  • Fluorescent
    Non
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Type d'impression
    Sans
  • Mode de pose
    À enficher
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060518905

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations