Bloc nourrice équipé de 2 prises RJ45 catégorie 6 FTP + 2 obturateurs à câbler

  • Ref. 0 734 95
  • LEGRAND

Bloc nourrice, permettant d'alimenter les postes de travail en courant faible au plus près de l'utilisateur, pouvant être posé au sol ou fixé sur le bureau

81,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bloc nourrice équipé à câbler avec cuve en aluminium
  • Equipé de :
    - 2 prises RJ45 catégorie6 FTP 1 module
    - 2 obturateurs 1 module
  • Dimensions :
    - Longueur : 157mm
    - Largeur : 52mm
    - Hauteur : 52,5mm
  • IP20 - IK07
  • Conforme à la norme NF C 61-314

Les + installation

Multiples possibilités de fixation sur le mobilier grâce à 3 accessoires à commander séparement

Les + utilisation

Produit robuste en aluminium au format compact pour une utilisation en toute discrétion

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Rectangulaire
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Avec couvercle
    Non
  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Aluminium
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Anodisé/oxydé
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    52mm
  • Hauteur
    52.5mm
  • Profondeur
    157mm
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970965868

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations