Luminaire sur source centralisé d'évacuation encastré Kickspot IP40 IK04 plastique à LEDs - tension 24V= à 48V=

  • Ref. 0 628 24
  • Kickspot
  • LEGRAND

LSC d’évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu’à l’extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes

239,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Luminaire encastré Kickspot pour sources centralisées d'évacuation à LEDs 45 lumens (consommation 0,8W à 1W) - Tension 24V= ou 48V=
  • IP40 plastique - IK04 - Classe II
  • Luminaire rond encastrable sans accessoire - Livré sans pictogramme
  • Raccordement par bornes automatiques
  • Certifié NF AEAS LSC et NF environnement

Les + installation

Installation directe en faux plafond après découpe de Ø152mm (scie cloche à trépan) - Maintien par 3 griffes ajustables et invisibles

Recommandations / restrictions d’usages

  • Doit être équipé d'une étiquette de signalisation référence 061210 à commander séparément

Information sur la gamme

Kickspot, une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales à LEDS à très faible consommation d'énergie, encastrables directement en faux-plafond, sans accessoire, pour une installation esthétique et facile. Ces BAES sont disponibles dans les fonctions : évacuation, ambiance, habitation, BAES+BAEH et DBR permettant de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires et d'habitation. Equipés de la technologie SATI Connecté, ces BAES permettent un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via une télécommande connectée et la Web App. Legrand ERPconnecté, vous permettant ainsi de diminuer vos coûts de contrôle et de maintenance. Les blocs sont certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Fonction
    Eclairage d'évacuation
  • Type de pictogramme
    Feuillet/plaque inséré(e)
  • Visibilité du pictogramme
    Uni/bilatéral
  • Pictogramme inclus
    Oui
  • Convient pour une utilisation en continue
    Oui
  • Avec interrupteur à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Non
  • Système de surveillance des fonctions d'urgence
    Auto-test automatique
  • Système d'alimentation de secours
    Centralisé (source centrale)
  • Type de batterie lithium-ion
    Autre
  • Avec élément chauffant pour batterie
    Non
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Nombre de têtes de luminaire
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de couverture
    Plastique transparent
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    24-48V
  • Courant nominal
    21-42mA
  • Type d'appareillage de contrôle
    Driver LED courant constant
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur optique/panneau/lentille
  • Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
    123000h
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection selon IEC 61140
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    45lm
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
    45-45lm
  • Puissance du système
    1W
  • Flux lumineux en mode veille
    3lm
  • Température de couleur
    5300-5300K
  • Distance de visibilité du pictogramme
    15m
  • Largeur
    187mm
  • Hauteur/profondeur
    202mm
  • Longueur
    240mm
  • Diamètre externe
    187mm
  • Largeur d'encastrement
    152mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    61.5mm
  • Longueur d'encastrement
    152mm
  • Diamètre d'encastrement
    152mm
  • Nombre de pôles
    4
  • Section de conducteur
    2.5mm²
  • Type de connexion
    Raccordement à vis
  • Section de conducteur connectable
    1.5-2.5mm²
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-50°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Attache/serre-cable compatible avec
    Non applicable
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060628246

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5.85 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit