- Accueil
- Pro
- Produits supprimés
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Appareillage maison et bâtiment
- Détecteur de mouvement et présence
- Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Céliane sans neutre
Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Céliane sans neutre
Ref. 0 670 26
LEGRANDCéliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
Produit supprimé
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
- Détecteur 2 fils sans Neutre Céliane
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane - Puissance acceptée par types de lampes:
- LEDs et fluocompactes: 3W à 100W
- LEDs, CFLs, halogène, tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique: 3W à 250W
- Halogènes 230V, incandescent: 3W à 250W - Réglage de la temporisation de 10 secondes à 10 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5lux à 1275lux - Détection par infrarouge
- Consommation en veille: 0,02W - Champ de détection: 120° - Portée de détection: 8m
- S'utilise en mode sans dérogation ou avec dérogation par curseur 3 positions en fonction de l'enjoliveur
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge minimum augmente
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F01983FR-03.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Détecteur de mouvement
- Type de capteur Infrarouge
- Avec interface DALI Non
- Régulation de la lumière Oui
- Commande HVAC Non
- Arrêt forcé Oui
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Non
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Non
- Hauteur de montage optimale 1.2 m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Oui
- Largeur de portée max. 6 m
- Longueur de portée max. 8 m
- Champ de détection de diamètre au sol 8 m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Non
- Télécommande fournie Non
- Sensibilité ajustable Non
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Oui
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Encastré
- Adapté à un montage au plafond Non
- Montage mural Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Autre
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Durée de marche min. 10 s
- Durée de marche max. 10 min
- Angle de détection horizontal -60-60 °
- Plage de rotation du capteur, horizontale 0-0 °
- Plage de rotation du capteur, verticale 0-0 °
- Luminosité de déclenchement 5-1275 lx
- Puissance de coupure max. 250 W
- Température -5-35 °C
- Courant de démarrage max. 1.8 A
- Courant de veille 1.8 mA
- Commande auxiliaire possible Non
- Fonction d'alarme Non
- Avec capteur acoustique Non
- Largeur 45 mm
- Hauteur 45 mm
- Profondeur 52 mm
- Profondeur d'encastrement 34 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
- Interrupteur automatique Oui
- EAN/Gencode 3414970487117
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Questions fréquentes
Pré-requis & Installation des produits
Quand s’applique la RE2020 ?
La RE2020 ou réglementation environnementale 2020 remplace la RT2012. Ses trois principaux objectifs sont la performance énergétique, la performance environnementale et le confort d’été. Pour pallier l’impact environnemental des nouvelles infrastructures, tous les bâtiments neufs sont... En savoir plus
Qui est concerné par la réglementation environnementale 2020 (RE2020) ?
La RE2020 ou réglementation environnementale 2020 impacte le secteur du bâtiment et particulièrement la filière de la construction, c’est-à-dire les concepteurs, architectes, bureaux d’études, promoteurs, constructeurs de maisons individuelles, mais également les metteurs en œuvre et... En savoir plus
Comment respecter la RE2020 ?
La RE2020 est la réglementation environnementale entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Elle remplace la RT 2012 et vise à construire des bâtiments plus "propres", dont l’impact carbone est moins élevé. La RE2020 concerne tous les bâtiments neufs, qu’il s’agisse de bâtiments... En savoir plus
Quels types de bâtiments sont concernés par la RE2020 en 2022 ?
La RE2020, ou réglementation environnementale 2020, remplace la RT 2012 et concerne, selon un calendrier d’application, tous les bâtiments neufs tels que : les bâtiments résidentiels individuels ou collectifs, peu importe leur surface et leur usage (résidence de tourisme, habitation... En savoir plus
À associer
Avec Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Céliane sans neutre
Enjoliveur Céliane pour détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils - Blanc
Ref. 0 680 26
Boîte étanche monoposte Ecobatibox diamètre 67mm ou 2 modules - profondeur 40mm
Ref. 0 800 21
Enjoliveur Céliane détecteur de mouvements et luminosité - titane
Ref. 0 685 99
Enjoliveur Céliane détecteur de mouvements et luminosité - blanc
Ref. 0 682 99
Enjoliveur Céliane pour détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils - finition titane
Ref. 0 683 26
Vous aimerez aussi
Avec Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Céliane sans neutre
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube