- Accueil
- Pro
- Produits supprimés
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Appareillage maison et bâtiment
- Interrupteur, poussoir et variateur
- Variateur Céliane toutes lampes 2 fils sans neutre
Variateur Céliane toutes lampes 2 fils sans neutre
Ref. 0 670 83
LEGRANDCéliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
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
- Variateur 2 fils sans Neutre Céliane- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Permet la commande et la variation de tous types de lampes: - LEDs dimmables: 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)- Fluocompactes dimmables: 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique: 3V~ à 400V~ - Halogènes 230V: 3W à 400W - Tubes fluos avec ballast: 3V~ à 200V~- Incandescent: 3W à 400W
- Intègre la fonction Mémoire de niveau: la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
- Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
- S'utilise: - en mode variation- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F01602FR-06.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme seul
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Contrôle d'app via Bluetooth Non
- Cablage en série Oui
- Type de charge Universel
- Commande auxiliaire possible Oui
- Mémoire de valeurs de luminosité Oui
- Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
- Commande radio possible Non
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Support de module
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Transparent Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Tension nominale (Un) 240-240 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Tension de commande 100-240 V
- Puissance nominale charge ohmique/résistive 3-400 W
- Largeur d'appareil 45 mm
- Hauteur d'appareil 45 mm
- Profondeur d'appareil 40.7 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Profondeur d'encastrement 33.5 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- EAN/Gencode 3245060670832
Logiciels et configurateurs
Questions fréquentes
Question sur un produit
En plus de l’écovariateur, est-il possible d’avoir une commande déportée ?
Si l’interrupteur est branché sur l’ecovariateur, vous devez appuyer en même temps plus de 2 secondes sur les touches on et off de l’ecovariateur pour le faire reconnaitre. Si c’est un bouton poussoir en plus qui commande l’écovariateur, vous devez appuyer en même temps plus de 2... En savoir plus
L'écovariateur fait scintiller les LEDs quand je commence à varier la lampe ou quand la lampe est allumée totalement, que dois-je faire ?
Le scintillement dépend de la charge, chaque LED dimmable a une plage de variation différente. Il est alors nécessaire de régler les seuils haut et bas de la lampe sur l’ecovariateur. Pour régler les seuils haut et bas, se reporter au chapitre de réglage du minimum et maximum... En savoir plus
Suivi de commande et réclamation
Mon écovariateur toutes charges 2 fils ne fonctionne pas correctement, que dois-je faire ?
Vous devez tout d'abord vérifier que la charge choisie (halogène, LED, fluo compacte...) est bien dimmable. Ensuite quelques réglages sont nécessaires. Vous pouvez en premier lieu forcer le mode capacitif à l'aide de l’outil fourni avec le variateur. Si cela ne fonctionne toujours pas,... En savoir plus
À associer
Avec Variateur Céliane toutes lampes 2 fils sans neutre
Boîte étanche monoposte Ecobatibox diamètre 67mm ou 2 modules - profondeur 40mm
Ref. 0 800 21
Enjoliveur Céliane pour variateurs - Blanc
Ref. 0 650 83
Boîte étanche monoposte Ecobatibox diamètre 67mm ou 2 modules - profondeur 50mm
Ref. 0 800 31
Commande auxiliaire Céliane pour télévariateurs modulaires références 003660 et 003671
Ref. 0 670 89
Enjoliveur Céliane pour variateurs - finition titane
Ref. 0 651 83
Vous aimerez aussi
Avec Variateur Céliane toutes lampes 2 fils sans neutre
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube