Détecteur de mouvements toutes lampes 3 fils Céliane 2000W avec neutre

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

138,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Détecteur 3 fils 2000W avec Neutre Céliane
  • Puissance acceptée par types de lampes :
    - LEDs et fluocompactes : 0W à 250W
    - LEDs, CFLs, halogène, tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 1000VA
    - Halogènes 230V, incandescent : 0W à 2000W
  • Réglage de la temporisation de 5 secondes à 30 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5lux à 1275lux - Détection par infrarouge
  • Consommation en veille : 0,2W
  • A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Compatible avec toutes les lampes du marché

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Possibilité de mettre jusqu'à 10 détecteurs en parallèle

Information sur la gamme

Céliane, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Commande HVAC
    Non
  • Arrêt forcé
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Oui
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Hauteur de montage optimale
    1.2m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Non
  • Largeur de portée max.
    6m
  • Longueur de portée max.
    8m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    6m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Durée de marche min.
    5s
  • Durée de marche max.
    30min
  • Angle de détection horizontal
    180-180°
  • Luminosité de déclenchement
    5-1275lx
  • Puissance de coupure max.
    1000W
  • Courant de démarrage max.
    8.5A
  • Courant de veille
    8.5mA
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Température ambiante
    -5-45°C
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    35mm
  • Profondeur d'encastrement
    35mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5mm²
  • Interrupteur automatique
    Oui
  • Avec interface DALI
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060670993

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations