Détecteur de mouvements BUS Céliane ( présence et luminosité ) pour espace de travail avec poussoir

Céliane, un détecteur de mouvements BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

140,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Détecteur automatique BUS Céliane avec bouton-poussoir intégré, capteur de présence double technologie IR passif et ultrasons et capteur de luminosité, idéal pour espace de travail
    - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
  • Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage - Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglable
  • Portée 8m pour une hauteur d'installation de 1,2m - IP41 - Consommation 0,5W en veille
  • 2 modules
  • Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Installation dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum

Information sur la gamme

Céliane, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Avec détecteur de mouvement
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Commande HVAC
    Non
  • Interconnectable
    Oui
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Protection au ras du mur
    Oui
  • Hauteur de montage
    1.2m
  • Largeur de portée max.
    3m
  • Longueur de portée max.
    8m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    6m
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Commutateur de sélection
    Non
  • Durée de marche min.
    30s
  • Durée de marche max.
    256min
  • Angle de détection horizontal
    0-180°
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060672263

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.57 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Détecteur de mouvements BUS Céliane ( présence et luminosité ) pour espace de travail avec poussoir

À associer