Sonde Céliane pour thermostat modulaire référence 003840

Céliane, une sonde pour thermostat à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Sonde Céliane à raccorder au thermostat modulaire référence 003840
    - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Recommandations / restrictions d’usages

  • Doit être placée à 1,5m du sol
  • La distance entre le thermostat et la sonde ne doit pas dépasser 50m
  • Utilisation en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'alimentation électrique
    Sans
  • Raccordement
    2-fils intégral
  • Avec récepteur
    Oui
  • Capteur externe
    Non
  • Présence d'une résistance anticipatrice
    Sans
  • Caractéristique de réglage
    Autre
  • Différence ajustable
    Non
  • Température affichée
    Non
  • Avec indication du bruit
    Non
  • Type de capteur/sonde
    Capteur de résistance
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Avec affichage
    Non
  • Avec raccord d'eau
    Non
  • Tension max. contacts
    250V
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Antidéflagration
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur
    45mm
  • Largeur
    45mm
  • Profondeur
    47mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50°C
  • Temperature de stockage
    -10-60°C
  • EAN/Gencode
    4010957674083