Actionneur MyHOME_Up Céliane avec commande intégrée pour volets motorisés

  • Ref. 0 675 57
  • MyHOME Up
  • LEGRAND

Céliane, un actionneur avec commande BUS pour volets roulants pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

131,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Actionneur avec commande intégrée Céliane BUS pour le pilotage d'un moteur
    - A associer à un support universel Batibox, une bague, de 2 enjoliveurs simples et une plaque Céliane
  • Fonctions :
    - stop, montée, descente
    - rappel d'un niveau d'ouverture/fermeture précédemment mémorisé
    - enregistrement d'un niveau d'ouverture/fermeture par auto apprentissage direct sur la commande
  • Puissance maximum du moteur : 460W, 230V~
  • Pilotage de moteurs par interblocage logique des relais ou par envoi d'impulsions
  • Pilotage selon différents ordres : montée, descente ou % d'ouverture

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Retour d'état de position : fermé, ouvert, niveau de position intermédiaire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
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
  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Transparent
    Non
  • Avec thermostat d'ambiance
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Adressable
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    SCS
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion des ouvrants
  • EAN/Gencode
    3245060675578

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations