Céliane, un lecteur de badge à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 70 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Lecteur de badge BUS Céliane pour badge/carte format standard 45mm ou 54mm
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane - 2 modules
- Alimentation sur BUS SCS 27V=
- Commande à installer dans le couloir
Les + installation
Associé au contrôleur IP/Bacnet référence 048408 ou 048412 ou au module de scénario IP/SCS référence MH201, permet de lancer un scénario avancé à l'insertion de la carte et un autre au retrait de la carte
Les + utilisation
Porte badge avec fente rétro-éclairée
Recommandations / restrictions d’usages
- À installer à l'intérieur de la chambre
Information sur la gamme
Céliane, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1007 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LG00223-a-UK.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide technique : solutions IP BACnet pour la chambre d'hôtel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE04971AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE04111AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Mode de pose Encastré
- Avec protection contre le vol/démontage Non
- Couplage au bus inclus Oui
- Nombre de points d'actionnement 1
- Nombre de touches 1
- Avec affichage LED Oui
- Avec champ d'inscription Non
- Avec affichage Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Autre
- Transparent Non
- Avec thermostat d'ambiance Non
- Avec capteur infrarouge Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Objet connecté Non
- Mode de commande SCS
- EAN/Gencode 3245060675653
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Lecteur de badge Céliane BUS pour badge ou carte format 45mm ou 54mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste