Spot orientable Céliane 2,8W 70lm livré avec enjoliveur chrome mat

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

118,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Spot orientable Céliane
    - A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane
  • Livré avec enjoliveur chrome mat
  • Consommation 2,8W - Alimentation 230V - Flux lumineux 70 lumens - Durée de vie 50000 heures
  • Peut être commandé par 1 inter standard ou électronique avec neutre, ou 1 inter auto avec neutre
  • Equipé de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K : blanc neutre - Classe énergetique A - Bornes à vis

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Orientable au-delà de 360° pour un éclairage directionnel sans limite de rotation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • S'installe au-dessus d'un bureau ou d'un plan de travail (cuisine, chambre…)
  • Se monte dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum

Information sur la gamme

Céliane, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Adapté à un montage encastré
    Oui
  • Adapté à un montage en saillie
    Non
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19)
    Non
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Gris
  • Matériau de couverture
    Plastique opalin
  • Finition du paralume
    Sans
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Type d'appareillage de contrôle
    Driver LED tension constante
  • Appareillage fourni
    Non
  • Dimmable/gradable
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Répartition lumineuse
    Symétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau diffus
  • Emission de lumière
    Direct
  • Indice de protection (IP), face arrière
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection selon IEC 61140
    Sans
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
    -5-35°C
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    70lm
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Puissance de lampe acceptée
    2.8-2.8W
  • Efficacité du luminaire
    0-0lm/W
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
    70-70lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur
    3000-3000K
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur/profondeur
    67mm
  • Longueur
    45mm
  • Diamètre externe
    53mm
  • Longueur d'encastrement
    45mm
  • Largeur d'encastrement
    45mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    33mm
  • Section de conducteur connectable
    2.5-2.5mm²
  • Intensité lumineuse
    0-0cd
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -25-45°C
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060676551

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations