Enjoliveur large Céliane pour interrupteur , va-et-vient ou poussoir à tirage - finition titane

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d’un support et d’une plaque de finition

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Se monte sur les mécanismes :
    - référence 067008 : interrupteur ou va-et-vient à tirage 10AX
    - référence 067038 : poussoir à tirage 10AX
  • Finition Titane

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Corde de tirage
  • Impression/marquage
    Sans
  • Utilisation
    Bouton à contact maintenu
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Titane
  • Numéro RAL (équivalent)
    7006
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur
    53mm
  • Hauteur
    53mm
  • Profondeur
    19.3mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060683085