Enjoliveur Céliane interrupteur à badge pour hôtel - titane

Céliane, enjoliveur à monter sur un mécanisme, à compléter d'un support et d'une plaque de finition

26,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Se monte sur les mécanismes :
    - référence 067565 : interrupteur à badge mécanique
    - référence 067566 : interrupteur à badge RFID 13,56MHz
    - référence 067563 : interrupteur à badge
    - référence 067564 : interrupteur à badge RFID
  • Finition Titane

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Carte hôtel
  • Impression/marquage
    Sans
  • Utilisation
    Autre
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Titane
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur
    70.8mm
  • Hauteur
    61.5mm
  • Profondeur
    17.3mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060685096

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.5385 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)