Plaque Céliane Matières 2 postes - finition Erable

Céliane, une plaque Collection Matières aux matières traditionnelles, minérales, et modernes qui s'invitent sur les murs, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

96,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Nombre de prises de courant 2

Caractéristiques produit

  • Plaque de couleur Céliane 2 postes - A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane
  • Collection Matières : des matières traditionnelles, minérales, et modernes s'invitent sur les murs
  • Finition Erable
  • Montage horizontal ou vertical

Avantages

  • Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design, tout en conservant le mécanisme

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un large choix de plaques de couleurs et de matières différentes qui s'intègrent à tous les intérieurs

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Couleur
    Bois
  • Matériau
    Bois
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Avec grille de montage
    Non
  • Diamètre intérieur
    53.6
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre d'unités, horizontales
    2
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités
    2
  • Temperature de stockage
    -10-70
  • Diamètre de l'alésage (ouverture)
    53.6
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Largeur
    171
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    4
  • Profondeur
    8.5
  • Hauteur
    82
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Zone climatique de provenance de bois
    Tempéré
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Finition de la surface
    Mat
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-70
  • Certification du bois (liste)
    PEFC 100% (BVFR-PEFC-COC-0128543)
  • Essence du bois en latin
    Acer (Erable)
  • Nombre de prises de courant
    2
  • EAN/Gencode
    3245060692124

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

85 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certification Bois/Cuir

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage