Plaque Céliane Matières 1 poste - finition Ardoise

Céliane, une plaque Collection Matières aux matières traditionnelles, minérales, et modernes qui s'invitent sur les murs, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

90,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plaque de couleur Céliane 1 poste
  • Collection Matières : des matières traditionnelles, minérales, et modernes s'invitent sur les murs
  • Finition Ardoise
  • A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

Avantages

  • Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design, tout en conservant le mécanisme

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un large choix de plaques de couleurs et de matières différentes qui s'intègrent à tous les intérieurs

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    2
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Pierre
  • Qualité du matériau
    Ardoise
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Anthracite
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    82mm
  • Profondeur
    8.5mm
  • Diamètre intérieur
    53.6mm
  • Diamètre de l'alésage (ouverture)
    53.6mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060693718

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

86 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage