Répartiteur télévision 6 sorties typeF - 0MHz à 2400MHz

  • Ref. 0 739 83
  • LEGRAND

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

42,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Répartiteur TV sur coaxial avec 6 sorties ''F''
  • Fréquence 0MHz à 2400MHz
  • Atténuation : 11dB

Les + utilisation

Faibles pertes, passage du courant continu sur chaque sortie (power pass)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de connexion
    Connecteur F
  • Modèle
    Distributeur
  • Fréquence
    5-2400MHz
  • Atténuation de passage max.
    16.5dB
  • Nombre de bifurcations
    7
  • Nombre de sorties
    6
  • Compatible à une alimentation à distance
    Non
  • Largeur
    117.5mm
  • Hauteur
    60.1mm
  • Profondeur
    17.4mm
  • EAN/Gencode
    3245060739836

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations