Joint de couvercle pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm , 50x130mm et 50x180mm - blanc antimicrobien

Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct

8,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Joint de couvercle largeur 45mm pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct
  • Permet la jonction bout à bout de 2 couvercles d'une largeur de 45mm
  • IP40 IK07 - Coloris : blanc
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Avantages

  • Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface : contribue à la non prolifération de bactérie dans un milieu hospitalier

Les + installation

Montage de la platine du joint par clippage sur la goulotte et clippage du joint sur la platine

Les + utilisation

Permet une intervention dans le compartiement en retirant la pièce de finition du joint de couvercle - Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée et le respect de l'indice de protection

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (écoles, crèches, restaurants, déchets)

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur du canal d'allège
    80mm
  • Profondeur du canal d'allège
    50mm
  • Largeur de la partie supérieure
    45mm
  • Modèle
    Doublage de coupe de partie supérieure
  • Forme
    Symétrique
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • EAN/Gencode
    3245060757359

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1248 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)