Interface pour connexion entre un PC et une installation BUS SCS appel infirmière avec référence 076615
- Ref. 0 766 16
- Mosaic
- LEGRAND
Kit de configuration pour système d'appel infirmière BUS SCS
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit de configuration du système hospitalier BUS SCS
- Nécessite d'être raccordé à un PC équipé du logiciel Nurse Call Configurator référence 076615
- Composé de :
- cordon RJ45
- webserveur
- alimentation
- sachet de 3 connecteurs à picots - Cordon d'alimentation non fourni
Les + utilisation
Peut être utilisé en dehors de l'installation (autonome) ou bien raccordé à l'installation déjà existante
Information sur la gamme
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1023 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE04498AL_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE06497AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La chambre écoconfort Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoires électriques Autre
- Type d'accessoires mécaniques Autre
- EAN/Gencode 3245060766160
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Interface pour connexion entre un PC et une installation BUS SCS appel infirmière avec référence 076615
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste