Bracelet pour dispositif d'errance sécurisée équipé d'un transmetteur radio 869MHz

Bracelet, pour dispositif d'errance sécurisée, permettant de signaler le franchissement d’une porte par un résident

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Bracelet équipé d’un transmetteur radio 869MHz pour dispositif d'errance sécurisée
  • Fonctionne avec le bloc de porte référence 076606 configuré pour l'errance sécurisée et permettant l'acquittement
  • Transmission de l'alerte en simultané sur DECT
  • Coloris : émetteur blanc et bracelet noir
  • Livré avec pile type CR2450 3V

Recommandations / restrictions d’usages

  • Il est recommandé de changer les piles tous les ans

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoires électriques
    Autre
  • Type d'accessoires mécaniques
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060766207

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 804 23 Bracelet anti-allergique de remplacement pour dispositif d'errance sécurisée

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.