Ventouse électromagnétique 300kg dimensions 241x52x27mm et alimentation 12V= ou 24V= automatique
- Ref. 0 767 57
- Mosaic
- LEGRAND
Accessoire de mise en sécurité
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Ventouse électromagnétique 300kg - Dimensions hors contre-plaque : 241mm x 52mm x 27mm
- Alimentation 12V=/24V= automatique - Consommation : 12V - 320mA, 24V - 240mA - Puissance : 3,3W
- Conforme à la norme NF S 61-937
- Equipée d’une signalisation par LEDs de l’état de la porte - Equipée d’un contact de position contrôlé par effet Hall pour reporter l’état de la porte (non compatible avec le fonctionnement du gestionnaire local d’issue de secours référence 038057)
Les + installation
Livrée avec accessoires d’installation pour tous types de pose sur porte
Les + utilisation
Pour issues desecours
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1158 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1157 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1025 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE05814AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La chambre écoconfort Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Sans
- Modèle Serrure à contact
- Mode de pose Saillie
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Acier inoxydable (inox)
- Type de traitement de la surface Autre
- Finition de la surface Mat
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 7017
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP21
- Couplage au bus inclus Non
- Consommation d'énergie 3.3W
- Largeur 241mm
- Hauteur 52mm
- Profondeur 38mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-+40°C
- Nature du cable pour connexion Souple
- Adressable Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Non
- Fonction d'usage du produit Système d'alarme
- EAN/Gencode 3414970599308
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Ventouse électromagnétique 300kg dimensions 241x52x27mm et alimentation 12V= ou 24V= automatique
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste