Thermostat d'ambiance électronique à programmation hebdomadaire Mosaic 5 modules alimentation 230V~ - blanc

Mosaic, thermostat d'ambiance à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports


Caractéristiques produit

  • Thermostat d'ambiance électronique à programmation hedomadaire Mosaic 230V~ - 50Hz à 60Hz - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 5 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • Visualisation permanente du programme en cours :
    - 4 programmes préenregistrés, 1 programme libre,
    - 4 plages horaires maximum par jour, 2 niveaux réglables de température
  • Plage de réglage 7°C à 30°C - Précision de la régulation + 0,5°C (catégorie B) - Sauvegarde permanente des programmes - Réserve de marche 100 heures - 1 sortie par contact inverseur
  • Pouvoir de coupure :
    - 8A
    - 250VA
    - circuit résistif
    - 2A - 250VA
    - circuit inductif
    - 1mA à 500mA maximum
    - 12V~ à 48V~

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Adapté à la régulation des plafonds rayonnants et desplanchers chauffants directs

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'alimentation électrique
    230 V CA
  • Raccordement
    Tri-quadrifilaire
  • Avec récepteur
    Non
  • Plage de mesure
    7-30°C
  • Capteur externe
    Non
  • Caractéristique de réglage
    Autre
  • Adapté aux chauffages
    Oui
  • Nombre de sorties chauffage
    1
  • Adapté aux climatiseurs
    Non
  • Température affichée
    Oui
  • Avec indication du bruit
    Non
  • Type de capteur/sonde
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    5
  • Avec affichage
    Oui
  • Type d'opération
    Touche
  • Avec raccord d'eau
    Non
  • Finition des contacts
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Tension max. contacts
    250V
  • Charge de contact max.
    8A
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Antidéflagration
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Hauteur
    71mm
  • Largeur
    146mm
  • Profondeur
    47mm
  • Classe de la température de contrôle
    IV
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    VL2320
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    4010957767211