Détecteur de présence 3 fils Mosaic 2 modules avec neutre - blanc

Mosaic, un détecteur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Détecteur de présence 3 fils, avec neutre Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • Puissance acceptée par type de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :
    - LEDs : 0W à 500W
    - Fluocompactes : 0W à 500W
    - LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 1000VA
    - Halogènes 230V
    - Incandescent : 0W à 2000W
  • Détection infrarouge à 120° - Portée 8m - Consommation en veille : 0,04W
  • Réglage de la temporisation de 5 secondes à 30 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux - Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Hauteur recommandée de fixation : 1,20m
  • Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Détecteur de présence
  • Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
    Autre
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Commande HVAC
    Non
  • Arrêt forcé
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Oui
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Hauteur de montage optimale
    1.2m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Non
  • Commutateur de pontage
    Oui
  • Largeur de portée max.
    3m
  • Longueur de portée max.
    8m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    6m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Durée de marche min.
    5s
  • Durée de marche max.
    59min
  • Angle de détection horizontal
    0-180°
  • Luminosité de déclenchement
    5-1275lx
  • Puissance de coupure max.
    2000W
  • Courant de démarrage max.
    8.5A
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Fonction d'alarme
    Oui
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Température ambiante
    -5-45°C
  • Profondeur d'encastrement
    35mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Interrupteur automatique
    Oui
  • Avec interface DALI
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060784522