Plastron Mosaic 2 modules avec porte-repère transparent pour 1 connecteur Systimax simple - blanc
- Ref. 0 786 02
- Mosaic
- LEGRAND
Mosaic, plastron pour prises informatiques, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plastron Mosaic pour intégration d'un connecteur informatique simple Systimax - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules
- Blanc RAL9003 finition brillante
- Identification du réseau informatique facilité à l'aide du porte repère transparent
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.918 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03330EN-01.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03330FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Plaque centrale
- Utilisation Autre
- Bague de support Non
- Avec protection contre la poussière Non
- Avec volet de protection Oui
- Direction de sortie Droit
- Etiquette inscriptible Avec champ d'inscription
- Avec impression Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Type de fixation À clipser
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Avec jacks/coupleurs Non
- Serre cable Non
- Jacks blindés Non
- Boîtier blindé Non
- Domino Non
- Avec éclairage Non
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK03
- Largeur d'appareil 45mm
- Hauteur d'appareil 45mm
- Profondeur d'appareil 20.5mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30mm
- Profondeur d'encastrement 8.5mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- EAN/Gencode 3245060786021
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste