Mosaic, un prise USB répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Chargeur 2 USB Type-A Mosaic 230V / 15W permettant la recharge de batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Couleur Aluminium
- Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puits de prise et favorisent le gain de place - Le pictogramme (dessin d'une batterie), en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
- Consommation en veille inférieure à 0,07W - Autoprotégé contre les surtensions réseau
- Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
Avantages
- USB 2,4A - 15W pour une charge optimale du mobile
- Une teinte alu particulièrement adaptée aux environnements tertiaires
Les + installation
Equipé de bornes de 2x2,5mm² pour repiquage d'un chargeur
Les + utilisation
Charge idéale pour un smartphone, deux smartphones, une tablette, une tablette et un smartphone
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.906 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.882 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01666EN-08.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01666FR-08.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Appareillage électrique Mosaic™ : le choix de la référence Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Nombre de ports USB-A 2
- Tension de fonctionnement 100-240V
- Fréquence 50-60Hz
- Courant de sortie max. 3000mA
- Tension de sortie 5-5V
- Consommation d'énergie 0.068W
- Type de connexion Borne à vis
- Mode de pose Encastré
- Couleur Aluminium
- Numéro RAL 7040
- Largeur d'appareil 45mm
- Hauteur d'appareil 45mm
- Profondeur d'appareil 42mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Traitement antimicrobien Non
- Sans fil Non
- Profondeur d'encastrement 33.5mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-40°C
- Temperature de stockage -20-70°C
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- USB Puissance de sortie 15
- Courant d'alimentation 0.5-0.5A
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- Nombre de bornes 2
- Capacité des bornes 1.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-2.5mm²
- Nombre de modules (construction modulaire) 1
- EAN/Gencode 3245060793944