Boîte universelle pour béton Batibox 1 poste associable - profondeur 58mm

Batibox béton, une boîte à fixer dans banche béton

3,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte Batibox pour banche béton 1 poste associable Ø64mm profondeur 58mm
  • 3 types de montage :
    - montage direct sur banche 100mm à 200mm : une seule boîte en utilisant l'aimant référence 081990- montage par calage sur banche 160mm à 200mm : 2 boîtes en associant 2 boîtes dos à dos et aimant référence 081970 ou 081990
    - dos à dos sur banche 160mm à 200mm : 2 boîtes en associant 2 boîtes dos à dos et aimant référence 081970 ou 081990 d’un côté et obturateur référence 081972
  • Entrées operculables :
    - 4xØ20mm pour tube ICTA
    - 2xØ25mm traversant pour tube IRL
  • Fixation d'appareillage par vis longues référence 080197 ou avec bague 081960
  • Permet des associations côte à côte avec couvercle référence 081971

Les + installation

Peut recevoir les couvercles DCL :
- en point de centre référence 089592
- en applique référence 089589

Les + utilisation

Permet la composition de boîtes multipostes par association

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Construction en béton
  • Forme
    Rond
  • Type de construction
    Boîte de jonction
  • Modèle
    Unique
  • Garnissage
    Sans
  • Diamètre
    64mm
  • Largeur
    71mm
  • Profondeur intérieure
    58mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    2
  • Fixation des appareils
    Visser
  • Avec vis
    Oui
  • Pour diamètre de tube
    20/25 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à
    20-25mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    6
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060819415

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Pré-requis & Installation des produits

Les appareillages Art d’Arnould nécessitent des boîtes d’encastrement spécifiques : plus profondes, de petit format… Pour assurer une installation à la hauteur de cette ligne haut de gamme, nous vous recommandons d’anticiper leur installation et de bien sélectionner la boîte...
En savoir plus