Couvercle de fixation pour boîte béton Batibox références 081940 ou 081941

Batibox, accessoire de fixation pour boîte banche béton

1,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Couvercle pour boîte béton
  • Pour boîte de banche références 081940 et 081941

Les + installation

Permet le montage côte à côte entraxe 86mm ou 100mm

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Pour diamètre de boîte/boîtier
    71-71mm
  • Longueur
    105.5mm
  • Largeur
    90.5mm
  • Profondeur
    18mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Type de fixation
    Autre
  • Modèle
    Couvercle de protection de construction
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Rouge
  • Avec vis
    Non
  • Plombable
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060819712

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations