Va-et-vient à voyant Appareillage saillie complet version étroite

  • Ref. 0 860 87
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie complet version étroite, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

29,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Interrupteur va-et-vient à voyant 10AX - Appareillage saillie complet version étroite
  • Devient lumineux avec lampe référence 089901, 089902 ou 089907
  • Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
  • Blanc RAL9003

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Eclairage
    Optionnel
  • Fonction d'éclairage
    Orientation
  • Type d'éclairage
    Lampe à effluves
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    32mm
  • Hauteur d'appareil
    75mm
  • Profondeur d'appareil
    31mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Conforme selon UK Building Regulations (partie M)
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-40°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²
  • EAN/Gencode
    3245060860875

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2652 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments