Outil de configuration à écran pour régler sans intervenir sur le produits les paramètres des détecteurs, appliques dynamiques et hublots
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Configurateur de réglage avec écran rétroéclairé (à extinction automatique)
- Permet :
- de régler les paramètres des détecteurs autonomes SCS et KNX, des appliques dynamiques et les hublots SARLAM (temporisation, seuil de luminosité, sensibilité de détection...)
- ajuster, corriger, débugger le système en fonction des caractéristiques du lieu d’implantation et des demandes des clients
- sauvegarder les réglages (jusqu’à 26 fichiers de configuration maximum) - Après une interrogation complète du produit, seuls les paramètres concernant ce produit apparaissent
- Programmation digitale à la décimale près sur écran numérique
- Préréglage des configurations types par pièce (bureau, couloir…) selon EN 12 464
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F01163FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01163EN-01.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02963AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Avec émetteur manuel Oui
- Emetteur mural Non
- Emetteur de fenêtre Non
- Télécommande fournie Oui
- Transmission de signal Infrarouge
- Nombre de canaux 1
- Mode de pose Autre
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9016
- Transparent Non
- Couverture 4m
- Adapté pour interrupteur Non
- Adapté à un variateur Non
- Adapté à un commutateur de store vénitien Non
- Adapté à un élément d'affichage Non
- Convient pour un détecteur de mouvement Oui
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3245060882303
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main