Boîte point de centre DCL Eco Batibox étanche à l'air - profondeur 50mm
- Ref. 0 893 77
- Batibox
- LEGRAND
Eco Batibox, une boîte particulièrement adaptée aux maisons basse consommation et maisons passives et qui améliore le confort des occupants et la qualité de l’air intérieur
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit supprimé
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte Eco Batibox point de centre DCL Ø67mm, profondeur 50mm
- Permet la suspension jusqu'à 25kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100 - Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage -Equipée de 4 entrées Ø16mm à Ø20mm
- Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Eco Batibox - Livrée avec piton et obturateur de protection contre les projections de peinture
- Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique
- Volume de câblage optimum - Double entrée de câbles : - 1 pour câbles flexibles (Ø4mm à Ø9mm)- 1 pour gaine
Avantages
- Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
- Spécialement adapté pour les chantiers basse consommation
Les + installation
Large colerette, étriers de fixation rétractables - Ouverture des entrées facilitée par la languette détachable
Les + utilisation
Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés - Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6kWhep/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 15kWhep/m²/an suivant la typologie du bâti
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.723 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.716 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.718 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Encastré
- Forme Rond
- Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
- Modèle Unique
- Equipé d'une couronne rotative Non
- À coupler/juxtaposer Non
- Garnissage Borne
- Diamètre 80mm
- Profondeur 75-75mm
- Profondeur intérieure 50mm
- Avec vis Oui
- Nombre de pattes de fixation réglables du dispositif 2
- Traversée de boîtier par une ouverture défonçable Non
- Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité Oui
- Traversée de boîtier par une tubulure Non
- Traversée de boîtier par une membrane à niveaux Non
- Pour diamètre de tube 16/20 mm
- Pour diamètre de câble jusqu'à 1-2.5mm
- Verrouillage de tube Non
- Verrouillage de tube en option Non
- Entrée de l'arrière Oui
- Nombre d'entrées 4
- Matériau Plastique
- Sans halogène Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Autre
- Classe de protection (IP) IP20
- Finition du couvercle Couvercle avec crochet et borne
- Couvercle transparent Non
- Fixation du couvercle Encliqueté
- Plombable Non
- Avec blindage Non
- Etanche à l'air Oui
- Section de conducteur max. 1.5mm²
- Nombre de pôles de la borne 3
- Borne, position fixe Oui
- Fixation au crochet de luminaire Oui
- Tubulure Sans
- Application spéciale Sans
- Avec cloison Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -5-60°C
- Maintien du cable Non applicable
- EAN/Gencode 3245060893774
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Questions fréquentes
Pré-requis & Installation des produits
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste