Vis longue Ø3mm longueur 40mm

Batibox, vis pour fixation d'appareillage dans toutes les boîtes d'encastrement

0,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Vis longueur 40mm Ø3mm
  • Tête fendue
  • Pas du filetage : 1,06mm

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    5,8 (acier)
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • Forme de la tête/extrémité
    Tête plate
  • Taille de filetage (métrique)
    2.9
  • Système à vis
    Fente de vis
  • Profondeur
    40mm
  • EAN/Gencode
    3245060897482

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations