Cordon adaptateur pour caravane, marchés ou camping-car longueur 1,5m livré avec étiquette avec Gencod

  • Ref. 0 900 41
  • LEGRAND

Cordon adaptateur, pour raccorder une prise mâle pour caravane/bateau sur une prise mâle avec terre

77,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cordon adaptateur - pour caravane, marchés ou camping-car
  • Longueur 1,5m - Livré avec étiquette avec Gencod
  • Equipé de :
    - 1 prise mobile P17 femelle avec terre et volet pour branchement sur la prise mâle caravane/bateau
    - 1 fiche mâle avec terre pour le branchement sur un enrouleur ou sur une rallonge
  • Câble 3G 1,5mm² H 07 RNF

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type raccordement 1
    Fiche avec contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Entrée de câble connexion 1
    Droit
  • Type raccordement 2
    Prise mobile CEE (IEC 60309)
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Section nominale du conducteur
    1.5mm²
  • Longueur
    1.5m
  • Matériau de la gaine
    Caoutchouc
  • Résistance à la température
    -15-100°C
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Couleur de gaine
    Noir
  • Conduit spiralé
    Non
  • Avec conducteur de protection
    Oui
  • Avec interrupteur pour câble souple
    Non
  • Diamètre externe approx.
    10mm
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060900410

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

8 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage