Fiche de puissance mâle 20A - sortie du câble par le dessous - 4 broches - blanc

  • Ref. 0 901 18

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

30,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Fiche à sortie latérale par embout avec serre-câbles à vis
  • Section maximum : 4mm²

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060901189
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    50mm
  • Hauteur
    75mm
  • Profondeur
    75mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable