Prise de recharge pour VE Green'up Access - IP66 IK08 -Fixation saillie - Modes 1 ou 2 - 16A 230V

Green'up Access, prise brevetée Legrand : recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à vérifier auprès du constructeur). Puissance délivrée de 3,7kW max, équipée de contacts renforcés

136,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise Green'up Access avec volet monophasée 230V IP66 - IK08 - 16A - 230V - 16A VE - Livrée avec boîtier saillie équipé d'un presse-étoupe ISO20 et patère
  • Dimensions (hors PE) :
    - hauteur 98mm
    - largeur 98mm
    - profondeur 70mm
  • Raccordement à vis à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3 x 2,5mm² (1 ligne par borne) avec protection par :
    - disjoncteurs différentiels dédiés référence 410754 ou 410856
    - 20A
    - courbe C
    - 30mA
    - typeF (ex Hpi) ou interrupteur différentiel 30mA
    - typeF (ex Hpi) + disjoncteur 20A
    - courbe C
  • Convient pour une installation dans les lieux de vie type maison individuelle
  • Certifiée NF, conforme aux normes NF C 61-314 et IEC 60-884-1

Les + installation

Ne nécessite pas d'habilitation IRVE pour l'installation. S'installe dans un garage comme à l'extérieur. Le presse-étoupe assure une bonne étanchéité et une bonne tenue à l'arrachement. Ne nécessité pas de maintenance particulière

Les + utilisation

Permet de recharger en toute sécurité les véhicules électriques et hybrides rechargeables utilisant le cordon Mode 2 (ou Mode 1) - Socle de prise renforcée 2P+T à éclipse pour fiche 2P+T (Mode 2)
Patère de suspension fournie : permet la suspension du boîtier électronique du câble

Information sur la gamme

Les prises et bornes Green'up permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise de charge
  • Standard
    Autre
  • Technique de raccordement
    Raccordement à vis
  • Avec actionneur de verrouillage
    Non
  • Avec verrouillage d'accès
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Largeur
    180mm
  • Hauteur
    147.5mm
  • Profondeur
    76mm
  • Tension nominale
    250V
  • Courant nominal max.
    16A
  • Type de courant
    CA monophasé
  • Nombre de contacts de communication
    3
  • Longueur du conduit fixe
    50m
  • LED intégrée
    Non
  • Section transversale des contacts de puissance
    6-6mm²
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-40°C
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    3245060904715

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 904 78 Patère Plexo 66 pour suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge Green'up Access pour véhicule électrique

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

Peu encombrante, la prise Green’up convient parfaitement aux maisons individuelles. Plus qu’une simple prise ordinaire, elle peut assurer une recharge des véhicules éléctriques et hybrides compatibles, jusqu’à 2 fois plus rapide qu’une prise de courant classique.
En savoir plus
La réglementation (décret 2017-26 du 12 janvier 2017) impose une limitation de la recharge à 8A. Cependant, il est possible d'aller au-delà si on est certain de se recharger sur une infrastructure sécurisée. La prise de recharge GREEN'UP ACCESS et son brevet Green'up system permet une...
En savoir plus