Interrupteur à bascule pour lampe - bipolaire - blister - vieil or
- Ref. 0 911 52
Interrupteur à bascule, pour commander une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire
10,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Interrupteur à touche basculante
- Serre-câbles à vis
- Pour câble 2x0,75mm²
- Livrée sous blister
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060911522
- Type de traitement de la surface Autre
- Compatible IFTTT Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Type de commande Bascule/rocker
- Largeur 60
- Hauteur 26
- Puissance 500-500
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Type de charge Charge inductive
- Couleur Or
- Finition de la surface Mat
- Transparent Non
- Courant nominal 2
- Profondeur 26
- Tension nominale 250
- Sans halogène Oui
- Matériau Plastique
- Modèle Autre
- Compatible avec Amazon Alexa Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Contrairement à un interrupteur unipolaire, un interrupteur bipolaire agit simultanément sur les deux fils conducteurs (la phase et le neutre) pour une sécurité optimale en coupant complètement le champ électromagnétique. En raison de ses avantages, un interrupteur bipolaire peut être...
En savoir plus Contrairement aux interrupteurs classiques et va-et-vient qui ne coupent que la phase (pour répondre à la norme française des installations électriques domestiques), l’interrupteur bipolaire coupe aussi le neutre. Il s’agit d’un dispositif qui permet de commander l’allumage et...
En savoir plus Vous souhaitez ajouter un interrupteur sur un câble unique pour simplifier l’usage de vos luminaires, lampes et autres appareils électriques ? Vous souhaitez changer un interrupteur défectueux sur une lampe de chevet ? L’opération est réalisable avec quelques outils. Voici comment...
En savoir plus Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main