Boîte de dérivation carrée faces lisses pour presse-étoupe Plexo dimensions 105x105x55mm - gris RAL7035

  • Ref. 0 920 20
  • Boîtes Plexo
  • LEGRAND

Plexo, une boîte de dérivation étanche permettant d’installer et de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur

12,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo - Gris RAL7035
  • IP55 - IK07 - 650°C - Faces lisses - 105mm x 105mm x 55mm
  • Fermeture du couvercle par 1/4 de tour
  • Tenue au fil incandescent 650°C (NF EN 60695-2-11) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C
  • Couvercle imperdable par lien - Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Les + installation

Fixation avec rattrapage d'aplomb - Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E - Fixation assurée par 2 points intérieurs (vis de Ø5mm maximum) ou par 3 points hors du volume de câblage (vis de Ø4mm maximum)

Les + utilisation

Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale (ERP selon article EL10, logement et industrie)

Information sur la gamme

Les boîtes de dérivation étanches Plexo permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Garnissage
    Sans
  • Forme
    Carré
  • Mode de pose
    Universel
  • Montage dans le sol
    Non
  • Montage sous l'eau
    Non
  • Pour diamètre de tube
    Autre
  • Entrée de l'arrière
    Non
  • Longueur
    116mm
  • Largeur
    116mm
  • Profondeur
    60mm
  • Connectable
    Non
  • Type de traversée de boîtier
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Finition du couvercle
    Autre
  • Couvercle transparent
    Non
  • Coulable
    Non
  • Fixation du couvercle
    Fermeture à baïonnette
  • Masse de coulage fournie
    Non
  • Plombable
    Oui
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Résistant aux intempéries
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Numéro RAL
    7035
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Nature d'embout entrée de cable
    Autre
  • Entre axe de fixation verticale
    44-50mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    44-50mm
  • EAN/Gencode
    3245060920203

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Les appareillages de la gamme Plexo sont conçus avec des joints et des membranes d'étanchéité situés à des points stratégiques du produit, renforçant la sécurité du circuit électrique contre l’humidité et la poussière. Concernant les boîtes de dérivation Plexo, elles assurent...
En savoir plus