Carillon 2 notes filaire Allegro - alimentation 8V à 12V ou piles - blanc

  • Ref. 0 942 64

Carillon électromécanique, à associer avec un bouton-poussoir

67,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • A brancher sur un transformateur externe et à relier à un bouton poussoir d'appel
  • Son acoustique : 75dB à 1m
  • Fonctionne avec boutons-poussoirs non lumineux référence 041646 ou lumineux référence 041645 et référence 041647
  • Emballage brochable
  • Dimensions : 105x170x52mm

Avantages

  • Niveau sonore pour entendre dans toute la maison : 75dB à 1m

Les + installation

2 types d'installation pour la rénovation : au mur en saillie ou avec une boîte à encastrer 1 poste

Les + utilisation

Carillon fonctionnant également avec des piles

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060942649
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Tension nominale (Un)
    8-8V
  • Type de courant
    AC/DC
  • Batterie incorporée
    Oui
  • Volume sonore
    75dB
  • Sans fil
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Mode de pose
    Saillie
  • Largeur
    105mm
  • Hauteur
    170mm
  • Profondeur
    52mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Nombre de sonneries
    1
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable