Passe-fil PVC noir pour fil Ø maximum 13mm - Ø perçage 19mm

  • Ref. 0 980 94
  • LEGRAND

Accessoire pour passage de fil

2,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Passe-fil
  • PVC - noir
  • Pour fil Ø maximum 13mm
  • Ø perçage 19mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Ouvert
  • Entrée de câble
    Rond
  • Pour diamètre de câble jusqu'à
    13-13mm
  • Diamètre d'alésage
    19mm
  • Pour épaisseur de paroi
    2-2mm
  • Serre cable
    Non
  • Finition de l'angle
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060980948

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations