Onduleur tour avec transformateur Keor S - 6000VA 5400W - à équiper de coffret de batterie
- Ref. 3 101 29
- Keor S
- Legrand Energies Solutions
Onduleur monophasé Keor S avec transformateur 6000VA
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 1 an, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Onduleur IGBT : Redresseur IGBT : Parallèle jusqu’à 4 unités : Chargeur supplémentaire pour longues autonomies
- Puissance :
- nominale : 6000VA
- active : 5400W - Processeur de signal digital (DSP)
Information sur la gamme
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale et technique (p.28-29 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- UPS_LGR_0088_FR_AA.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Protéger vos installations avec nos offres onduleurs Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension d'entrée 195-280V
- Fréquence primaire 45-65Hz
- Nombre de phases primaires 1
- Tension de sortie 220-240V
- Fréquence secondaire 50-60Hz
- Puissance effective de sortie 5400W
- Puissance apparente de sortie 6000VA
- Nombre de phases secondaires 1
- SNMP Oui
- Type de tension AC
- Hauteur 716mm
- Largeur 275mm
- Profondeur 776mm
- Poids 100kg
- Possibilité de gestion du réseau Oui
- Technologie USV En ligne
- Type de construction Appareil indépendant
- Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) 1.5%
- Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.9
- Efficacité totale 91%
- Efficacité en mode éco 97%
- Contact de commutation hors tension Non
- Fonction de coupure automatique Non
- Raccordement d'entrée Raccordement fixe
- Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe 1
- EAN/Gencode 3245063101296
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Onduleur tour avec transformateur Keor S - 6000VA 5400W - à équiper de coffret de batterie
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste