Coffret de distribution XL³125 3 rangées de 18 modules

  • Ref. 4 016 13
  • XL³
  • LEGRAND

XL³125, coffret de distribution IP40 IK09 avec porte, IP30 IK08 sans porte - Blanc RAL9003

278,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret XL³125 3 rangées 54 modules
  • Dimensions :
    - hauteur : 600mm
    - largeur : 450mm
    - profondeur : 128mm
  • Livré avec :
    - châssis extractible et pivotant (équipé de rails)
    - rail symétrique 2 positions (pour intégrer des produits modulaires, ou un DPX³160)
    - entrées de câbles (haut et bas) démontables sans outil
    - plastrons 1/4 de tour amovibles par rangée avec porte-étiquette pour repérage des circuits
    - bornier de terre à connexion automatique (démontable sans outil)
    - 1 support pour appareillage Mosaic
    - planche étiquette adhésive pour l’identification des circuits (marquage par module)
  • Entraxe entre rails de 150mm
  • Conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 60670-24 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Avantages

  • Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Les + installation

Coffret totalement réversible (châssis, coffret, porte) - Le rail peut être démonté individuellement sans outil

Les + utilisation

Peut être équipé avec des plaques perforées ou pleines pour monter des produits non modulaires

Recommandations / restrictions d’usages

  • Porte à commander séparément

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    3
  • Largeur en nombre de modules
    18
  • Type de couverture
    Optionnel
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Type de porte
    Unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
  • Avec serrure
    Oui
  • Type de fermeture
    Cylindre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    124mm
  • Hauteur d'encastrement
    596mm
  • Largeur d'encastrement
    446mm
  • Profondeur intérieure
    128mm
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Finition CEM
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Hauteur
    600mm
  • Largeur
    450mm
  • Profondeur
    128mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064016131

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations