Barres cuivre plieés pour raccordement aval DMX³ inverseur débrochable taille 1 sur jeu de barres alu 2 barres par pôle

  • Ref. 4 043 67
  • DMX³
  • LEGRAND

VX³, répartition verticale optimisée, kit de raccordement pour transfert

3469,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Barres cuivre pliées et percées pour le raccordement aval des appareils sur jeu de barres aluminium horizontal de transfert, entraxe 75mm
  • Pour DMX³ taille 1 inverseur version débrochable
  • 2 barres/pôle 2500A
  • Se montent en armoires XL³4000 profondeur 725mm et 975mm

Les + installation

Le jeu de barres peut être installé indifféremment en haut ou en bas

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630A à 6300A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000A à 6300A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les unités de protection peuvent être réglées directement sur écran ou en assocation avec un dongle Bluetooth, le réglage des paramètres peut s'effectuer via une App.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné In
    2500A
  • Modèle
    Plat
  • Flexible
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • EAN/Gencode
    3245064043670

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations