Châssis colonne VX³IS pour armoire XL³4000 hauteur 2200mm et profondeur 725mm
- Ref. 4 046 00
- XL³
- LEGRAND
VX³IS, répartition verticale IS pour les chantiers à haute criticité, élément pour chassis colonne xx3 pour une répartition conforme aux IS223, IS233 et IS333 en fonction des bases et des répartiteurs installés dans XL³4000 et XL³6300
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Châssis VX³IS constitué d'un montant et de supports isolants pour barres aluminium
- Pour armoire XL³4000 hauteur 2200mm et profondeur 725mm
- Pour montage en armoire avec gaine à câbles interne, utiliser le montant intermédiaire référence 020851 avec les traverses références 020522 et 020523
- Reçoit les bases VX³IS pour appareils et les répartiteurs de rangée HX³ IS
- Jeu de barres en aluminium cuivré étamé - Profil spécial pour connexion automatique par pinces - Livré avec cloisonnements
Les + installation
Réversible pour installation du jeu de barres principal horizontal en haut ou en bas de l'armoire
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.411 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.410 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.408 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03261FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice G6988E Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice G6988D Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- TGBT à la puissance³ Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- La répartition horizontale et verticale optimisée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition adaptateur de barres collectrices Non
- Finition appareil encastré Non
- EAN/Gencode 3245064046008
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Déclaration constructeur
Substances réglementées
Châssis colonne VX³IS pour armoire XL³4000 hauteur 2200mm et profondeur 725mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste