Bloc différentiel adaptable à vis DX³ pour disjoncteur 1 module par pôle - 3P 400V~ - 63A - typeF 300mA

  • Ref. 4 104 89
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, bloc différentiel adaptable pour disjoncteur modulaire assurant la protection des personnes contre les contacts direct et indirect et la protection des installations contre les défauts d’isolement

703,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bloc différentiel adaptable DX³ tripolaire 400V~ pour disjoncteur 1 module/pôle
  • Protection des départs : sortie basse par bornes à vis - Type F : détecte les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences
  • Sensibilité 300mA - Intensité nominale 63A - 3 modules
  • Pour câblage traditionnel
  • Se monte à droite des disjoncteurs - Conforme à la norme NF EN 61009-1 et NF EN 62423

Les + installation

S’associe au disjoncteur à l’aide de griffes plastique et par le serrage des connexions dans les bornes du disjoncteur

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale (Un)
    250-440V
  • Courant nominal
    63A
  • Courant de défaut nominal ajustable
    Non
  • Courant de défaut nominal
    0.3-0.3A
  • Temps de retard ajustable
    Non
  • Nombre de pôles
    3
  • Type de courant différentiel
    F
  • Fréquence
    50 Hz
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    500V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
    4kV
  • Section de raccordement cable rigide
    1.5-35mm²
  • Section de raccordement cable souple
    1.5-25mm²
  • Immunisé contre déclenchements intempestifs
    Oui
  • Avec dispositif de verrouillage
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Degré de pollution
    2
  • Température ambiante en fonctionnement
    -25-70°C
  • Largeur
    106.8mm
  • Hauteur
    96mm
  • Profondeur
    78mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Type de connexion
    Cable
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Objet connecté
    Non
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245064104890

Logiciels et configurateurs

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.1833 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments