Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 arrivée haute départ bas à vis 4P 400V~ - 20A - typeAC 300mA - courbe B

  • Ref. 4 113 60
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, disjoncteur différentiel monobloc modulaire tétrapolaire, pour la commande, la protection, le sectionnement des circuits électriques, la protection des personnes et la protection des installations contre les défauts d’isolement

738,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Disjoncteur différentiel monobloc DX³ tétrapolaire 400V~ pouvoir de coupure :
    - 6000A selon la norme NF EN 60898-1 pour applications domestiques
  • Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis - Type AC : détecte les défauts à composante alternative
  • Intensité nominale 20A - Sensibilité 300mA - 4 modules
  • Courbe B adapté à l'éclairage public
  • Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé - Conforme à la norme NF EN 61009-1

Les + installation

Equipé de 2 griffes d’accrochage, permettant de remplacer le disjoncteur au milieu d’une rangée peignée sans déconnecter les autres produits

Les + utilisation

Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge - Visualisation de déclenchement sur défaut différentiel par voyant jaune en face avant

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles (total)
    4
  • Nombre de pôles protégés
    4
  • Tension assignée (Ue)
    400V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    20A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
    0.3A
  • Type de courant différentiel
    AC
  • Classe de limitation d'énergie (I²t)
    1
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
    6kA
  • Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
    6kA
  • Tenue au courant de choc
    0.25kA
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50 Hz
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    B
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Oui
  • Avec dispositif de verrouillage
    Oui
  • Degré de pollution
    2
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Immunisé contre déclenchements intempestifs
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245064113601

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations