Dispositifs de terminaison intérieure optique ( DTIo ) pré-câblé préconnectorisé 4 traversées SC/APC avec câble 25m 4Fo

Solution FttH préconnectorisée (Fibre optique jusqu'à l'abonné), adaptée aux immeubles de hauteur moyenne - Conforme au guide pratique sur le fibrage des immeubles neufs, élaboré par tous les acteurs de la filière

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • DTIo (Dispositif de Terminaison Intérieur optique) est le point de terminaison de l'installation FttH dans le logement - 4 traversées SC/APC + 25m de câble préconnectorisé aux 2 extrémités
  • La chaussette de tirage facilite le déploiement dans la colonne montante et des conduits (Ø20mm minimum)
  • Caractéristiques techniques :
    - préconnectorisé aux 2 extrémités
    - fibres G657A2 900μm
    - Diamètre de câble : 4,2mm
    - Diamètre de la chaussette de tirage : 13mm
  • Dimensions :
    - largeur : 80mm
    - hauteur : 80mm
    - profondeur : 31mm
  • Conforme au guide UTE C90486

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne nécessite pas d'équipement pour épissurer la fibre

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Blanc
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • EAN/Gencode
    3245064130684