Coffret Multimédia Basique équipé sans brassage

Coffret Basique sans brassage pour rénovation uniquement

207,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret Basique sans brassage
  • Composition :
    - 1 coffret Drivia 13 modules
    - 1 DTI RJ45 modulaire qualifié par Orange
    - 6 départs téléphone
    - 1 répartiteur TV 4 sorties
    - 1 bornier de terre
  • Dimensions : 250x250mm
  • Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 13 modules 1 rangée

Les + utilisation

Spécial rénovation

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type
    Autre
  • Nombre de raccordements SAT/TV
    4
  • Ajout de départs possible
    Oui
  • Avec emplacement dédié pour équipements FAI
    Non
  • Avec alimentation intégrée
    Non
  • Avec raccordement de mise à la terre
    Oui
  • Type de porte
    Optionnel
  • Numéro RAL
    9003
  • Longueur
    250mm
  • Largeur
    250mm
  • Profondeur
    103.5mm
  • EAN/Gencode
    3245064132176

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

6.8 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)