Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 8 prises RJ45

Coffret Basique avec brassage pour rénovation uniquement et applications de Grade 1 ou 2

281,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret Basique avec brassage pour application de Grade 1 ou 2
  • Composition :
    - 1 coffret Drivia 13 modules
    - 1 DTI RJ45 modulaire
    - 1 répartiteur téléphone 3 sorties
    - 1 répartiteur TV 4 sorties
    - 1 support de connecteurs RJ45
    - 8 connecteurs RJ45
    - 2 cordons quadruples
    - 1 bornier de terre
  • Dimensions : 250x250mm
  • Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 13 modules 1 rangée

Les + installation

Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH)

Les + utilisation

Répond aux exigences de la NF C 15-100

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne répond pas à l'arrêté sur les réseaux de communication pour les chantiers dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure au 01/09/2016

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type
    Autre
  • Nombre de ports RJ45
    8
  • Nombre de raccordements SAT/TV
    4
  • Nombre de cordons de brassage
    2
  • Ajout de départs possible
    Oui
  • Avec emplacement dédié pour équipements FAI
    Oui
  • Reception/connexion de ligne
    Dispositif de terminaison intérieure (DTI)
  • Avec alimentation intégrée
    Non
  • Avec raccordement de mise à la terre
    Oui
  • Nombre de prises de courant
    8
  • Type de porte
    Optionnel
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Longueur
    250mm
  • Largeur
    250mm
  • Profondeur
    103.5mm
  • EAN/Gencode
    3245064132190

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

8.844 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 8 prises RJ45

À associer