Disjoncteur modulaire courant continu DX³ 800V= 6A - 4 modules
- Ref. 4 144 24
- LEGRAND
DX³, disjoncteur modulaire pour la commande et la protection des circuits électriques alimentés en courant continu, adapté aux applications photovoltaïques
346,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Disjoncteur magnétothermique DX³ 800V= à coupure pleinement apparente pour la commande et la protection des circuits électriques alimentés en courant continu
- Magnétique réglé entre 5In et 7In - Courbe C
- Pouvoir de coupure 4,5kA selon les normes IEC 60947-2, EN 60947-2 et NF 60947-2
- Intensité nominale : 6A - Nombre de pôles protégés : 2
- 4 modules
Les + installation
Auxilaires communs à la gamme DX³
Les + utilisation
Adapté aux applications photovoltaïques
Recommandations / restrictions d’usages
- Utiliser les modules d'espacement référence 406307 entre 2 appareils consécutifs
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.83 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.82 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.84 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01283FR-02.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Téléchargez le guide technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03447AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Maîtriser l'énergie pour une gestion et une protection optimales du photovoltaïque en résidentiel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Profondeur d'encastrement 44mm
- Caractéristique de déclenchement (type/courbe) B
- Nombre de pôles (total) 2
- Nombre de pôles protégés 2
- Calibre/courant nominal assigné (In) 6A
- Tension assignée (Ue) 800V
- Tension d'isolement assignée (Ui) 1000V
- Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 8kV
- Type de tension DC
- Montage encastré Oui
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Degré de pollution 2
- Produits auxiliaires associables Oui
- Largeur en nombre de modules 2
- Classe de protection (IP) IP20
- Antidéflagration Non
- Largeur 70.8mm
- Hauteur 88mm
- Profondeur 76mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature de stockage -40-70°C
- Sens de l'alimentation électrique Par le haut
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Mode de pose Rail DIN
- EAN/Gencode 3245064144247
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Disjoncteur modulaire courant continu DX³ 800V= 6A - 4 modules
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main